Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

4 priključka Linergy DX razvodni blok 4P 125A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy DX
    tip proizvoda ili komponente
    Fleksibilno povezivanje
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    kompatibilnost proizvoda
    NG125
    Dopunske informacije
    veza kućišta i uređaja
    Linergy DX distribution block
    opis kućišta/ormana
    Cubicle - width 650 mm
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 800 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    instalirani uređaji
    Multi 9 : fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 NA - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed INS40 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INS63 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INS100 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INS125 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INS160 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija
    uslovi upotrebe
    Dodatni konektor needed for INS40...160 (poručiti odvojeno)
    [Ie] nazivna struja
    125 A
    količina po setu
    Set od 4
    dužina
    240 mm
    masa proizvoda
    0.52 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    distribution block 125 A, 4 prefabricated connections (Verzija 1.0)
    4 CONN.NG125/LINERGY DX DIST.BLOCK 125A (Verzija 1.0)
    Datum 14.7.18.
    Veličina 180 KB
    Datum 14.7.18.
    Veličina 147.3 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Verzija 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 20.3.19.
    Veličina 4.8 MB
    125/160A distribloc (Verzija 6.1)
    Datum 18.12.17.
    Veličina 1.4 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Verzija 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 9.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.