Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prefabrikovani priključak dovoda 250A vertikalno 4P/univerzalno napajanje Š600

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy BW
    tip proizvoda ili komponente
    Priključak
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    zaštitna oprema
    Bez kabla
    Dopunske informacije
    veza kućišta i uređaja
    Linergy BW universal power supply block
    opis polova
    4P
    opis kućišta/ormana
    Cubicle - width 650 mm
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    instalirani uređaji
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: lateral handle vertical installation
    Compact : fixed INS250 - control: lateral handle vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle vertical installation
    [Ie] nazivna struja
    250 A
    količina po setu
    Set od 4
    masa proizvoda
    1.82 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CU CONN 250A 4P/UNIVERSAL POWER SUPPLY (Verzija 1.0)
    Datum 8.3.19.
    Veličina 847.6 KB
    Datum 8.3.19.
    Veličina 55.6 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Univ. Power supply block 250A (Verzija 00)
    Datum 28.5.18.
    Veličina 1.1 MB
    M.pl. V. fixed NS250 rot. (Verzija 00)
    Datum 25.5.18.
    Veličina 5.2 MB
    M.pl. V. fixed NS250 tog. (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 6 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.