Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prefabrikovani priključak dovoda 250A vertikalno 4P/univerzalno napajanje Š300

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy BW
    tip proizvoda ili komponente
    Priključak
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    Dopunske informacije
    veza kućišta i uređaja
    Linergy BW universal power supply block
    opis polova
    4P
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    instalirani uređaji
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle vertical installation
    [Ie] nazivna struja
    250 A
    količina po setu
    Set od 4
    masa proizvoda
    2.72 kg
    boja
    Anthracite grey RAL 7016
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CONN.V.NS-INS250 DUCT/POW.SUP. (Verzija 1.0)
    Datum 8.8.13.
    Veličina 361.1 KB
    Datum 8.8.13.
    Veličina 925.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Conn. V. NS-INS250 duct/pow. sup. (Verzija 00)
    Datum 4.6.18.
    Veličina 1.6 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.