Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

bakarni priključci NSX/CVS/INS 250 vertikalni 4P/višeizlazne sabirnice Š300

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    tip proizvoda ili komponente
    Priključak
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    Dopunske informacije
    veza kućišta i uređaja
    Universal power supply block
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    instalirani uređaji
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle vertical installation
    [Ie] nazivna struja
    250 A
    količina po setu
    Set od 1
    masa proizvoda
    0.78 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    connection between vertical NSX-INS250 in duct and busbars (Verzija 1.0)
    CONN.V.NS-INS250 DUCT-BB (Verzija 1.0)
    Datum 8.8.13.
    Veličina 340.7 KB
    Datum 8.8.13.
    Veličina 220.4 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Conn. V. NS-INS 250/630 duct busbars (Verzija 00)
    Datum 4.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.