Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

priključak dovoda za povezivanje NSX/INS/INV250 4P odozgo

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    tip proizvoda ili komponente
    Priključni blok dovoda
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    Dopunske informacije
    položaj priključaka
    Gornji
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    instalirani uređaji
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle horizontal installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle horizontal installation
    količina po setu
    Set od 1
    masa proizvoda
    1.36 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Incoming connection block for NSX-INS250 supplied via the top (Verzija 1.0)
    INC.CONN.BLK NS-INS250 (Verzija 1.0)
    Datum 8.8.13.
    Veličina 552.9 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Inc. conn. Blk NS-INS top (Verzija 00)
    Datum 25.5.18.
    Veličina 984.1 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.