Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 04113 Schneider Electric

04113

Green premium brand logo
Slika proizvoda 04113 Schneider Electric
04113
Green premium brand logo

Linergy BW 3P IPxxB izolovana sabirnica 400A L1000

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Linergy
    Grupa proizvoda
    Linergy
    Tip proizvoda ili komponente
    Sabirnica
    Ime proizvoda
    Linergy BW
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G orman
    Prisma P enclosure
    Ip stepen zaštite
    IPxx B
    Opis sabirnice
    Izolovana sabirnica
    Količina po setu
    Set od 1
    Dopunske informacije
    Broj polova
    3P
    Pravac instalacije
    Vertical, operating position: rear
    installation description
    Kućište - širina 650 mm
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    [ui] nazivni napon izolacije
    750 V
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [ie] nazivna struja
    400 A
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    20 kA (1 s)
    [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    52,5 kA
    I²t po aktivaciji
    400000 kA².s
    Dopustiva struja
    400 A
    Dužina
    1000 mm
    Masa proizvoda
    5,12 kg
    Tip povezivanja sabirnice
    M6 otvor sa navojem
    Povezivanje
    Povezivanje na svakih 25 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Mehanička robusnost
    Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    5,12 kg
    Pakovanje 1 visina
    4,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    13 cm
    Pakovanje 1 dužina
    112,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    P12
    Broj jedinica u pakovanju 2
    30
    Pakovanje 2 težina
    153,6 kg
    Pakovanje 2 visina
    80 cm
    Pakovanje 2 širina
    80 cm
    Pakovanje 2 visina
    120 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.