Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 04147 Schneider Electric

04147

Green premium brand logo
Slika proizvoda 04147 Schneider Electric
04147
Green premium brand logo

priključak na sabirnice 160A 4P Linergy BW/uređaj 160A Š165

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Linergy
    Ime proizvoda
    Linergy BW
    Tip proizvoda ili komponente
    Priključak na sabirnice
    product name
    Prisma P orman
    Prisma G enclosure
    Linergy BW sabirnica
    Zaštitna oprema
    Sa priključcima
    Standardi
    IEC 61439-1, unutar Prisma-e
    IEC 61439-2, unutar Prisma-e
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Dopunske informacije
    Veza kućišta i uređaja
    Linergy BW sabirnica
    Broj polova
    4P
    installation description
    Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
    Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
    Kućište - širina 650 mm
    Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack orman - širina 550 mm
    Instalirani uređaji
    Multi 9: NG125
    Compact: NG160
    Compact: INS160
    Multi 9: C120
    Acti 9: iC120
    [ie] nazivna radna struja
    160 A
    Dužina
    165 mm
    Masa proizvoda
    0,48 kg
    Količina po setu
    Set od 1
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    480 g
    Pakovanje 1 visina
    5 cm
    Pakovanje 1 širina
    10 cm
    Pakovanje 1 dužina
    20 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 2
    10
    Pakovanje 2 težina
    5,1 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm
    Pakovanje 2 širina
    30 cm
    Pakovanje 2 visina
    40 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    P12
    Broj jedinica u pakovanju 3
    50
    Pakovanje 3 težina
    24 kg
    Pakovanje 3 visina
    75 cm
    Pakovanje 3 širina
    80 cm
    Pakovanje 3 visina
    120 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena