Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 04192 Schneider Electric

04192

Green premium brand logo
Slika proizvoda 04192 Schneider Electric
04192
Green premium brand logo

Linergy BS nosač višeizlaznog sabirničkog bloka 630A

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Linergy
    product name
    Linergy BS busbar
    Prisma G enclosure
    Tip proizvoda ili komponente
    Nosač sabirnice
    Dopunske informacije
    Veza kućišta i uređaja
    Linergy BS lateral busbar
    installation description
    Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
    Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
    Dopustiva struja
    160 A - poprečni presek sabirnice: 15 x 5 mm
    250 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 5 mm
    400 A - poprečni presek sabirnice: 32 x 5 mm
    630 A - busbar cross section: 32 x 8 mm
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    10 kA (1 s) pri 160 A za 450 mm između nosećih centara
    20 kA (1 s) pri 400 A za 300 mm između nosećih centara
    13 kA (1 s) at 250 A for 450 mm between support centres
    15 kA (1 s) at 400 A for 450 mm between support centres
    15 kA (1 s) at 630 A for 450 mm between support centres
    20 kA (1 s) at 630 A for 300 mm between support centres
    25 kA (0.6 s) at 400 A for 300 mm between support centres
    25 kA (1 s) at 630 A for 300 mm between support centres
    Količina po setu
    Set od 1
    Masa proizvoda
    0,2 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    200 g
    Pakovanje 1 visina
    2 cm
    Pakovanje 1 širina
    11,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    23,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 2
    10
    Pakovanje 2 težina
    2,35 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm
    Pakovanje 2 širina
    30 cm
    Pakovanje 2 visina
    40 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    P12
    Broj jedinica u pakovanju 3
    320
    Pakovanje 3 težina
    81,28 kg
    Pakovanje 3 visina
    80 cm
    Pakovanje 3 širina
    80 cm
    Pakovanje 3 visina
    120 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.