Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 08947 Schneider Electric

08947

Green premium brand logo
Slika proizvoda 08947 Schneider Electric
08947
Green premium brand logo

trougaoni umetak, 6.5 mm muški

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Prisma
    Tip proizvoda ili komponente
    Umetak
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za zaključavanje
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G door
    Prisma P
    Dopunske informacije
    Nosači za montažu
    Ručica
    installation description
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    Pack orman
    Tip zaključavanja
    6.5 mm muški trougaoni umetak
    Količina po setu
    Set od 1
    Masa proizvoda
    0,02 kg
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    20 g
    Pakovanje 2 težina
    1,02 kg
    Pakovanje 3 težina
    8,16 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    • Италијански2
    • Кинески2
    • Немачки2
    • Португалски2
    • Руски2
    • Француски2
    • Шпански2
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 127.8 MB
    Datum 10.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 110.3 MB
    Datum 1.10.19.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.9 MB
    Datum 7.8.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.2 MB
    Datum 28.2.20.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    08947 : 08947_ROHS_DECLARATION
    Opis
    08947_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    08947_ROHS_DECLARATION
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 523.7 KB
    Datum 30.11.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    08947 : 08947_REACH_DECLARATION
    Opis
    08947_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    08947_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    08947 : 08947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    08947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    08947_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.