Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Kaedra, Mini Kaedra
Slika proizvoda 13438 Schneider Electric

13438

Green premium brand logo
Slika proizvoda 13438 Schneider Electric
13438
Green premium brand logo

Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Kaedra
    Tip proizvoda ili komponente
    Orman
    Tip ormana
    Orman za modularne uređaje sa interfejsom
    Dodaci koji se isporučuju uz orman
    1 set oznaka
    1 pločica za taster
    2 priključna bloka 16 otvora
    1 vezica
    1 nosač priključnog bloka
    Opis montažne ploče
    Sa izrezima
    Dopunske informacije
    Montaža ormana
    Površinska
    Broj 18 mm modula po redu
    12
    Ukupan broj 18 mm modula
    12
    Broj horizontalnih redova
    1
    Električna klasa izolacije
    Dupla izolacija
    Klasa II
    Broj otvora interfejsa
    1
    Broj ploča
    1 za tasteri
    Obezbeđena oprema
    1 marking kit
    1 vezica
    1 pločica za tastere
    1 terminal block support
    2 sabirnica 16 izvoda
    Tip prednjeg poklopca
    Reverzibilni
    Providni
    Snaga disipacije u w
    28 W
    [in] nazivna struja
    90 A
    Tip šine
    DIN
    Broj otvora pg iso
    17
    Broj priključnih blokova
    2 sa 16 izvodi
    Opis opcija zaključavanja
    Opciona bravica
    Materijal kućišta
    Self-extinguishing polymer
    Dimenzija baze
    90 x 100 mm
    Širina
    448 mm
    Visina
    280 mm
    Dubina
    160 mm
    Unutrašnja dubina
    88 mm
    Boja
    Door: transparent green
    Orman: svetlosiva (RAL 7035)
    Okruženje
    Standardi
    IEC 670
    IEC 60529
    EN 50102
    IEC 60695-2-1
    EN 50262
    IEC 60439-3
    Otpornost na vatru
    650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Ip stepen zaštite
    IP65 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK09 conforming to EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010
    Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
    Kategorija prenapona
    II
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…60 °C
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    2,625 kg
    Pakovanje 1 visina
    17 cm
    Pakovanje 1 širina
    29 cm
    Pakovanje 1 dužina
    46,5 cm
    Pakovanje 2 težina
    106,5 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски4
    • Енглески4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 80.5 MB
    Datum 18.6.19.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    16.1 MB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 3.2 MB
    Datum 27.11.15.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    1.3 MB
    pdf
    1.8 MB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    13438 : Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka
    Opis
    Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.11.20.
    Opis
    Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 260.5 KB
    Datum 10.1.12.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 322 KB
    Datum 7.9.20.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    13438 : 13438_REACH_DECLARATION
    Opis
    13438_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.11.20.
    Opis
    13438_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    13438 : Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka
    Opis
    Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.11.20.
    Opis
    Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.