Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 dodatna oprema
Slika proizvoda 14892 Schneider Electric

14892

Slika proizvoda 14892 Schneider Electric
14892

češljasta sabirnica - 2P - 80 A - L = 24 x 18 mm

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Tip proizvoda ili komponente
    Češljasta sabirnica
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    Broj polova
    2P
    Broj priključaka
    24 priključka N + L1 sa 18 mm modulima
    Udaljenost između terminala
    36 mm
    poles distribution
    N L
    Tip priključka
    Zupčasti
    Length in 18 mm modules
    24
    Dopunske informacije
    [in] nazivna struja
    Dvostruko napajanje 100 A 40 °C )
    Jednostruko napajanje 80 A 40 °C )
    [ui] nazivni napon izolacije
    500 V u skladu sa IEC 664
    Način montiranja
    Horizontalna
    9 mm redovi
    48
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,354 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,300 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,300 dm
    Pakovanje 1 dužina
    4,400 dm
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Српски6
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    COMB BUSBARS 2X24 POLES (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    452.6 KB
    zip
    557.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1,010.5 KB
    Datum 12.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    452.6 KB
    zip
    557.9 KB
    Comb busbars 2P 48 mod. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    72.6 KB
    dxf
    145.1 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    10.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 230.2 KB
    Datum 3.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    72.6 KB
    dxf
    145.1 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    10.3 KB
    Comb busbars 2P 48 mod. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dxf
    63 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    4.5 KB
    dwg
    50.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 120 KB
    Datum 3.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dxf
    63 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    4.5 KB
    dwg
    50.9 KB
    Comb busbars 2P 48 mod. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    54.6 KB
    dxf
    73.9 KB
    dwf
    1.7 KB
    wmf
    3.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 133.9 KB
    Datum 3.2.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    54.6 KB
    dxf
    73.9 KB
    dwf
    1.7 KB
    wmf
    3.6 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    COMB BUSBARS 1-2-3-4 P - Instruction sheet (Verzija 02 : 2020-11-25)
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    230.5 KB
    pdf
    230.5 KB
    Opis
    COMB BUSBARS 1-2-3-4 P - Instruction sheet
    prp.document.label.format zip
    Veličina 461 KB
    Datum 12.9.12.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    230.5 KB
    pdf
    230.5 KB
    Opis
    COMB BUSBARS 1-2-3-4 P - Instruction sheet
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    14892 : češljasta sabirnica - 2P - 80 A - L = 24 x 18 mm
    Opis
    češljasta sabirnica - 2P - 80 A - L = 24 x 18 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 2.12.20.
    Opis
    češljasta sabirnica - 2P - 80 A - L = 24 x 18 mm
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.