Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   V, SO, RO
Slika proizvoda 15320 Schneider Electric

15320

Slika proizvoda 15320 Schneider Electric
15320

modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    range of product
    Domae
    Tip proizvoda ili komponente
    Zvono
    Kratko ime uređaja
    SO
    Dopunske informacije
    [us] nazivni napon
    230 V AC at 50/60 Hz
    Potrošnja
    5 VA
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    81 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    72 mm
    Masa proizvoda
    77 g
    Pomoćni priključni blok
    Tunel klemekruti 4 mm²
    Tunel klemefleksibilni 4 mm²
    Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 4 mm²
    Dužina ogoljenog dela žice
    12 mm za donji priključak
    Moment pritezanja
    1,3 N.m donji
    Okruženje
    Nivo buke
    80 dB
    Tip zvuka
    Zvono
    Ip stepen zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -10…40 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…60 °C
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,061 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,840 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,180 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,660 dm
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Српски2
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    15320 : modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB
    Opis
    modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.11.20.
    Opis
    modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    15320 : modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB
    Opis
    modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.11.20.
    Opis
    modularno zvono - 230 V 50/60Hz - 80 dB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.