Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TL
Slika proizvoda 15500 Schneider Electric

15500

Slika proizvoda 15500 Schneider Electric
15500

impulsni relej TLI - 1P + N - 1 OC - 16 A - kalem 230..240 V 50/60Hz

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Tip proizvoda ili komponente
    Impulsni relej
    Kratko ime uređaja
    TLI
    Primena uređaja
    Daljinsko upravljanje
    Poles
    2P
    Raspored kontakata
    1 NO + 1 NC
    [in] nazivna struja
    16 A
    Tip mreže
    AC
    Napon upravljačkog kola
    230...240 V AC 50/60 Hz
    110 V DC
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Daljinsko upravljanje
    Isključenje kalema
    Tip kontrolnog signala
    Impuls
    Frekvencija preklapanja
    100 prekidačkih operacija/dan
    5 prekidačkih operacija/min
    Trajanje impulsa
    50 ms...1 s
    Tip daljinskog upravljanja
    Svetleći taster 3 mA
    Lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    2
    Visina
    84 mm
    Širina
    18 mm
    Dubina
    60 mm
    Električna trajnost
    AC-21: 200000 ciklusa
    AC-22: 100000 ciklusa
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    ATEt
    ATL
    Okruženje
    Standardi
    EN 669-2-2
    EN 669-1
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    Oznake kvaliteta
    CEBEC
    NF
    IMQ
    VDE
    Nivo buke
    60 dB
    Tropikalizacija
    2
    Relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…50 °C
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,113 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,720 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,180 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,850 dm
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Енглески1
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Verzija 2.0)
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 129.2 KB
    Datum 2.11.16.
    Opis
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.