Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT
Slika proizvoda 16089 Schneider Electric

16089

Slika proizvoda 16089 Schneider Electric
16089

ampermetarska skala PowerLogic - 1.3 In - prenosni odnos 3000/5 A

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    PowerLogic
    Ime proizvoda
    AMP
    Tip proizvoda ili komponente
    Brojčanik
    Odnos strujnog transformatora
    3000/5
    Tip skale
    80 mm preko 90°
    Nosači za montažu
    Prednji deo
    Dopunske informacije
    Tip merenja
    Struja
    Skala
    0-3000 A
    Okruženje
    Visina
    96 mm
    Širina
    96 mm
    Dubina
    75 mm
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    12 g
    Pakovanje 1 visina
    7,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    11 cm
    Pakovanje 1 dužina
    11 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    BB1
    Broj jedinica u pakovanju 2
    10
    Pakovanje 2 težina
    1,65 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm
    Pakovanje 2 širina
    7 cm
    Pakovanje 2 visina
    16 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    S03
    Broj jedinica u pakovanju 3
    100
    Pakovanje 3 težina
    16,987 kg
    Pakovanje 3 visina
    30 cm
    Pakovanje 3 širina
    30 cm
    Pakovanje 3 visina
    40 cm
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски4
    • Енглески5
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente