Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 iPF K, iPRD
Slika proizvoda 16559 Schneider Electric
Nije u prodaji

16559

Slika proizvoda 16559 Schneider Electric
Nije u prodaji
16559

modularni odvodnik prenapona PRD65r - 3P+ N - 400 V

Prikaži još karakteristika
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    range of product
    Multi 9
    Ime proizvoda
    Multi 9 PRD
    Tip proizvoda ili komponente
    Izvlačivi odvodnik prenapona
    Kratko ime uređaja
    PRD65r
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P + N
    Daljinska signalizacija
    Sa
    Signalni kontakt
    1 SD (1 C/O)
    Tip odvodnika prenapona
    Električna distributivna mreža
    Sistem uzemljenja
    TT
    TN-S
    Dopunske informacije
    Tip klase odvodnika prenapona
    Tip 2
    Tehnologija odvodnika prenapona
    MOV + GDT
    [ue] nazivni napon
    230 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
    400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Asimetrični režim: 20 kA (L/PE)
    Asimetrični režim: 20 kA (N/PE)
    Differential mode: 20 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Asimetrični režim: 65 kA L/PE
    Asimetrični režim: 65 kA N/PE
    Diferencijalni režim: 65 kA L/N
    [uc] maksimalni stalni radni napon
    Asimetrični režim: 340 V L/PE
    Asimetrični režim: 260 V N/PE
    Diferencijalni režim: 340 V L/N
    Maksimalni [up] napon naponske zaštite
    Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE
    Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
    Tip rastavljača
    Pridruženi prekidač 50 A - Icu 15 kA
    Pridruženi prekidač 50 A - Icu 10 kA
    Pridruženi prekidač 50 A - Icu 25 kA
    Signal napona
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    DIN šina
    9 mm redovi
    8
    Visina
    81 mm
    Širina
    72 mm
    Dubina
    69 mm
    Boja
    Grey (RAL 7035)
    Vreme odziva
    <= 25 ns
    Povezivanje - priključci
    Tunelski priključak (donji) 2,5…35 mm²
    Tunelski priključak (gornji) 2,5…35 mm²
    Moment pritezanja
    2,5 N.m
    Okruženje
    Ip stepen zaštite
    IP40 na prednjem delu: u skladu sa IEC 60529
    IP20 na priključku: u skladu sa IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 62262
    Relativna vlažnost
    5…90 %
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,533 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,820 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,780 dm
    Pakovanje 1 dužina
    1,170 dm
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci