Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   RED
Slika proizvoda 18267 Schneider Electric

18267

Slika proizvoda 18267 Schneider Electric
18267

RCCB sa uređajem za automatsko uključenje - 4P- 40 A - klasa A - 300 mA

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    range of product
    Acti 9
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
    Kratko ime uređaja
    REDs
    Tip zaštite
    Reklozer
    Broj polova
    4P
    Pozicija nultog provodnika
    Levo
    Signalni kontakt
    1NO ili 1NC ili isprekidano 1 Hz
    [In] nazivna struja
    40 A
    Sistem uzemljenja
    TN-S
    TT
    Tip mreže
    AC
    Osetljivost diferencijalne zaštite
    300 mA
    Dopunske informacije
    Lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    [ue] nazivni napon
    400 V AC 50 Hz phase to neutral
    Reset
    Fault reset earth leakage
    Test funkcija
    Manual at > 170 V
    Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    Klasa diferencijalne zaštite
    Tip A
    Minimalna otpornost curenja
    5 kOhm at operating
    2.5 kOhm at non-operating
    Nazivna moc ukljucenja i iskljucenja
    Idm 630 A 400 V
    Nazivna uslovna struja kratkog spoja
    Inc: 15 kA - associated with iC60H, 25 A
    Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
    Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 40 A
    Inc: 15 kA - associated with iC60L, 25 A
    Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
    Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 25 A
    Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
    Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A
    Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A
    Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
    Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A
    [ui] nazivni napon izolacije
    500 V
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    Udarna struja
    250 A
    Tip upravljanja
    Ručica
    Lokalna signalizacija
    2 LEDs
    Residual current device : ON/OFF indication
    Recloser : ON/OFF indication
    Način rada
    Reclosing time: < 10 s
    Max nb of consecutive restart: 3
    Min interval between 2 closings: 30 s
    Stopping restart cycle if insulation fault present: 15 min
    Insulation fault presence monitoring
    insulation fault diagnosis
    Ukoliko se detektuje kvar, dijagnostika svaka 2 minuta
    Signal napona
    AC: 5...230 V
    DC: 5...230 V
    Struja signalnog izlaza
    0.6 mA min
    100 mA max, cos phi =1
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    14
    Visina
    98 mm
    Širina
    125 mm
    Dubina
    79,5 mm
    Dubina za ugradnju
    73,5 mm
    Masa proizvoda
    0,67 kg
    Mehanička trajnost
    4000 cycles open-close
    Povezivanje - priključci
    Guard tunnel terminal 35 mm² rigid
    Guard tunnel terminal 35 mm² flexible
    Guard tunnel terminal 35 mm² flexible with ferrule
    Pomoćni priključni blok
    Tunnel type terminal in 2.5 mm² flexible
    Tunnel type terminal in 2.5 mm² rigid
    Tunnel type terminal in 2.5 mm² flexible with ferrule
    Dužina ogoljenog dela žice
    Power circuit: 12 mm
    Signaling: 9 mm
    Moment pritezanja
    Power circuit: 2 N.m
    Signaling: 0.4 N.m
    Okruženje
    Standardi
    EN 61008
    IEC 61008
    Ip stepen zaštite
    IP20
    Stepen zaprljanosti
    2
    Elektromagnetna kompatibilnost
    8/20 µs wave immunity, 250 A
    Tropikalizacija
    2