Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

RCCB sa uređajem za automatsko uključenje - 4P- 100A - klasa A - 300 mA

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
    kratko ime uređaja
    REDs
    tip zaštite
    Reklozer
    opis polova
    4P
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    signalni kontakt
    1NO ili 1NC ili isprekidano 1 Hz
    [In] nazivna struja
    100 A
    sistem uzemljenja
    TN-S
    TT
    tip mreže
    AC
    osetljivost diferencijalne zaštite
    300 mA
    Dopunske informacije
    lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    [Ue] nazivni napon
    400 V AC 50 Hz između faze i nule
    reset
    Reset greške diferencijalna zaštita
    test funkcija
    Ručno pri 170 V
    kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Trenutna
    klasa diferencijalne zaštite
    Tip A
    nazivna moc ukljucenja i iskljucenja
    Idm 630 A 400 V
    nazivna uslovna struja kratkog spoja
    C120 : Inc 10 kA 25 A
    GL63 : Inc 6 kA 25 A gL
    NG125 : Inc 10 kA 25 A
    DPN : Inc 6 kA 25 A
    DPNN : Inc 6 kA 25 A
    IC60 : Inc 10 kA 25 A
    GL80 : Inc 6 kA 25 A gL
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    tip upravljanja
    Ručica
    lokalna signalizacija
    2 LED lampice
    Reklozer: indikacija ON/OFF položaja
    Uređaj diferencijalne zaštite: indikacija ON/OFF položaja
    tip podešavanja
    Nadzor prisustva greške izolacije
    Maksimalni broj uzastopnih pokretanja
    Minimalni interval između 2 uključenja
    Broj operacija ponovnog pokretanja
    Reklozer
    Ciklus ponovnog pokretanja
    Ponovno pokretanje u slučaju prelaznih grešaka izolacije
    Zaustavljanje ciklusa ponovnog pokretanja u slučaju prisustva greške izolacije
    signal napona
    AC : 5...230 V
    DC : 5...230 V
    struja signalnog izlaza
    0.6 mA min
    100 mA max, cos phi =1
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    14
    visina
    98 mm
    širina
    125 mm
    dubina
    79.5 mm
    dubina za ugradnju
    73.5 mm
    masa proizvoda
    0.68 kg
    mehanička trajnost
    4000 ciklusa otvoreno-zatvoreno
    povezivanje - priključci
    Tunelski priključak sa zaštitiom 35 mm² fleksibilni
    Tunelski priključak sa zaštitiom 35 mm² kruti
    pomoćni priključni blok
    Tunel klema fleksibilni 2.5 mm²
    Tunel klema kruti 2.5 mm²
    dužina ogoljenog dela žice
    12 mm
    moment pritezanja
    Kolo napajanja : 2 N.m
    Signalizacija : 0.4 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN 61008
    IEC 61008
    IP stepen zaštite
    IP20
    elektromagnetna kompatibilnost
    Imunost na 8/20 µs talas 250 A
    tropikalizacija
    2
    relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...40 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -20...60 °C
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Италијански
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REDs Recloser arth leakage Device 4P 25...100 A with 1 auxiliary contact - Instruction Sheet (Verzija 03)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration FD16042501A for RCCB + Automatic Recloser Device RED, REDs and REDTest (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.