Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Acti 9 NG125
Slika proizvoda 18644 Schneider Electric

18644

Green premium brand logo
Slika proizvoda 18644 Schneider Electric
18644
Green premium brand logo

NG125 - prekidač - NG125N - 3P - 125A - C kriva

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    NG125
    Grupa proizvoda
    Acti 9
    Ime proizvoda
    Acti 9 NG125
    Tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni prekidač
    Kratko ime uređaja
    NG125N
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P
    Broj zaštićenih polova
    3
    [In] nazivna struja
    125 A pri 40 °C
    Tip mreže
    DC
    AC
    Tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    Kod krive
    C
    Prekidna moć
    20 kA Icu pri <= 375 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Kategorija upotrebe
    Category A conforming to IEC 60947-2
    Pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    <= 375 V DC
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    Ograničenje prekostrujne zaštite
    8 x In
    [ics] servisna prekidna moć
    37,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    18,75 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
    [ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Indikator pozicije kontakta
    Da
    Tip upravljanja
    Ručica
    Ručni test okidanja
    Lokalna signalizacija
    Indikator okidanja
    ON/OFF očitavanje
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    Razvodni blok češljaste sabirnice
    NO
    9 mm redovi
    9
    Visina
    103 mm
    Širina
    81 mm
    Dubina
    81 mm
    Masa proizvoda
    0,72 kg
    Mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    Električna trajnost
    5000 cycles
    Priprema za zaključavanje
    Može se zaključati
    Opis opcija zaključavanja
    Integrisano zaključavanje
    Povezivanje - priključci
    Tunnel type terminals16…70 mm² rigid
    Tunnel type terminals10…50 mm² flexible
    Dužina ogoljenog dela žice
    20 mm
    Moment pritezanja
    6 N.m
    Diferencijalna zaštita
    Poseban blok
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-2
    Ip stepen zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK05 u skladu sa EN/IEC 62262
    Stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-2
    Kategorija prenapona
    IV
    Tropikalizacija
    2 u skladu sa IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % at 55 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -30…70 °C