19018
19018 referenca je zamenjena sa:
Proizvodi
Količina
-
Karakteristike
Osnovne informacije Tip proizvoda ili komponente Dodatni moduli diferencijalne zaštiteKratko ime uređaja Vigi NG125Broj polova 4P[in] nazivna struja 63 ATip mreže ACOsetljivost diferencijalne zaštite 300 mAKašnjenje prorade diferencijalne zaštite TrenutnaKlasa diferencijalne zaštite Tip ADopunske informacije Lokacija uređaja u sistemu IzvodMrežna frekvencija 50/60 Hz[ue] nazivni napon 230...415 V AC 50/60 HzTehnologija prorade diferencijalne zaštite Nezavisna[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV conforming to IEC 60947-2Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šinaElektrična veza ka automatskom prekidaču Zavrtnjima9 mm redovi 9Visina 118 mmŠirina 189 mmDubina 81 mmMasa proizvoda 0,45 kgElektrična trajnost 10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2Povezivanje - priključci Tunelski priključci1…35 mm² fleksibilniTunelski priključci1,5…50 mm² krutiDužina ogoljenog dela žice 20 mmmoment pritezanja 3,5 N.mOkruženje Standardi IEC 60947-2Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60947-2Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-2Elektromagnetna kompatibilnost 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 3000 A u skladu sa IEC 60947-2Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1Relativna vlažnost 95 % pri 55 °CNadmorska visina za rad 2000 mPacking Units Tip jedinice pakovanja 1 PCEBroj jedinica u pakovanju 1 1Pakovanje 1 težina 539 gPakovanje 1 visina 9 cmPakovanje 1 širina 13,5 cmPakovanje 1 dužina 26 cmTip jedinice pakovanja 2 S03Broj jedinica u pakovanju 2 8Pakovanje 2 težina 4,745 kgPakovanje 2 visina 30 cmPakovanje 2 širina 30 cmPakovanje 2 visina 40 cmOffer Sustainability Status održive ponude Green Premium proizvodPropis REACh EU RoHS direktiva Usaglašeno
EU RoHS deklaracijaBez žive DaInformacije o RoHS izuzecima RoHS regulativa za Kinu RoHS deklaracija za Kinu
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.Profil cirkularnosti