Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 19064 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 dodatni pribor za NG125

Acti 9 dodatni pribor za NG125 - 19064

Električna pomoćna oprema

Slika proizvoda 19064 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 dodatni pribor za NG125
Acti 9 dodatni pribor za NG125 - 19064
Električna pomoćna oprema

naponski okidač - MX - od - 230..415 V AC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    tip proizvoda ili komponente
    Naponski okidač sa OC kontaktom
    kratko ime uređaja
    MX + OF
    signalni kontakt
    1 C/O
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    1 A at 130 V DC
    2 A at <= 48 V DC
    3 A at >= 240 V AC
    6 A at < 240 V AC
    6 A at <= 24 V AC
    napon upravljačkog kola
    110...130 V DC
    230...415 V AC 50/60 Hz
    9 mm redovi
    4
    kompatibilnost proizvoda
    NG125
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Acti 9 Vigi NG125
    Acti 9: Acti 9 NG125LMA
    Acti 9: Acti 9 NG125NA
    Acti 9: Acti 9 NG125
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    lokalna signalizacija
    Indikator akcije
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    visina
    106 mm
    širina
    33 mm
    dubina
    78 mm
    masa proizvoda
    0.129 kg
    električna trajnost
    10000 ciklusa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    povezivanje - priključci
    Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible with ferrule
    Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    dužina ogoljenog dela žice
    10 mm
    moment pritezanja
    1 N.m
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP stepen zaštite
    IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1
    IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    stepen zaprljanosti
    3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    kategorija prenapona
    II
    tropikalizacija
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Verzija 1.0)
    Datum 30.9.11.
    Veličina 284.4 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Verzija 2)
    Datum 16.1.15.
    Veličina 457.3 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Verzija 5)
    Datum 12.1.15.
    Veličina 590.6 KB
    Datum 12.1.15.
    Veličina 264.4 KB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    MX OF A V A (Verzija 1.0)
    Datum 19.7.13.
    Veličina 310.5 KB
    Datum 19.7.13.
    Veličina 723.4 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.