Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   P25M
Slika proizvoda 21101 Schneider Electric

21101

Slika proizvoda 21101 Schneider Electric
21101

P25M - prekidač - P25M - 3P - 0.25A - kriva

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    P25M
    Grupa proizvoda
    Acti 9
    Ime proizvoda
    P25M
    Tip proizvoda ili komponente
    Minijaturni prekidač
    Kratko ime uređaja
    P25M
    Primena uređaja
    Motor
    Broj polova
    3P
    Broj zaštićenih polova
    3
    [in] nazivna struja
    0,25 A
    Tip mreže
    AC
    Tehnologija zaštitne jedinice
    Termomagnetna
    Kod krive
    K
    Kategorija upotrebe
    AC-3 u skladu sa IEC 60947-2
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    440 V AC 50/60 Hz
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz
    Ograničenje prekostrujne zaštite
    12 x In
    [ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
    Indikator pozicije kontakta
    Da
    Tip upravljanja
    Ručica
    Ručni test okidanja
    Lokalna signalizacija
    ON/OFF očitavanje
    Način montiranja
    Sistemom na klik
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    9 mm redovi
    5
    Visina
    89 mm
    Širina
    45 mm
    Dubina
    70 mm
    Masa proizvoda
    0,26 kg
    Električna trajnost
    AC-3: 100000 ciklusa AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Priprema za zaključavanje
    Može se zaključati
    Opis opcija zaključavanja
    Integrisano zaključavanje
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključci2 kabl(ovi) 1…6 mm² kruti
    Vijčani priključci2 kabl(ovi) 1…6 mm² fleksibilni
    moment pritezanja
    1,7 N.m
    Diferencijalna zaštita
    Bez
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    DEMKO
    FIMKO
    SEMKO
    NEMKO
    CEBEC
    Kategorija prenapona
    III
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60947-2
    Relativna vlažnost
    95 % pri 55 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…80 °C
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    239 g
    Pakovanje 1 visina
    4,7 cm
    Pakovanje 1 širina
    8,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    9,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 2
    24
    Pakovanje 2 težina
    6,121 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm
    Pakovanje 2 širina
    30 cm
    Pakovanje 2 visina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.