Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   C60L-MA
Slika proizvoda 26648 Schneider Electric
Nije u prodaji

26648

Slika proizvoda 26648 Schneider Electric
Nije u prodaji
26648

modul diferencijalne zaštite Vigi C60 - 4P - 63 A - 220..415V - 0.3 A

Prikaži još karakteristika
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Tip proizvoda ili komponente
    Dodatni moduli diferencijalne zaštite
    Kratko ime uređaja
    Vigi C60
    Broj polova
    4P
    [In] nazivna struja
    63 A
    Tip mreže
    AC
    Osetljivost diferencijalne zaštite
    300 mA
    Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
    Selektivna
    Klasa diferencijalne zaštite
    Tip A
    Dopunske informacije
    Lokacija uređaja u sistemu
    Izvod
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    220...415 V AC 50/60 Hz
    Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
    U zavisnosti od napona
    [ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    Električna veza ka automatskom prekidaču
    Zavrtnjima
    9 mm redovi
    7
    Visina
    87 mm
    Širina
    135 mm
    Dubina
    74 mm
    Masa proizvoda
    0,21 kg
    Mehanička trajnost
    20000 ciklusa
    Povezivanje - priključci
    Tunnel type terminals 0.5…25 mm² flexible
    Tunnel type terminals 0.5…35 mm² rigid
    Dužina ogoljenog dela žice
    14 mm
    Moment pritezanja
    3.5 N.m
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Stepen zaprljanosti
    3 conforming to IEC 60947-2
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60947-2
    Relativna vlažnost
    95 % at 55 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    Temperatura okoline za rad
    -25…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,266 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,800 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,920 dm
    Pakovanje 1 dužina
    1,490 dm
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci