Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 28911 Schneider Electric

Prikaži sve Compact INS/INV

Compact INS/INV - 28911

INS40 do 160

Slika proizvoda 28911 Schneider Electric
Prikaži sve Compact INS/INV
Compact INS/INV - 28911
INS40 do 160

rastavljač Compact INS125 - 4P - 125 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    Compact
    ime proizvoda
    Compact INS
    tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač
    opis polova
    4P
    tip mreže
    AC
    DC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ie] nazivna struja
    125 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23A
    125 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23A
    125 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-23A
    125 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-23A
    80 A AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-23A
    125 A DC for 125 V in category DC-22A (2 poles in series)
    125 A DC for 250 V in category DC-22A (4 poles in series)
    125 A DC for 125 V in category DC-23A (2 poles in series)
    125 A DC for 250 V in category DC-23A (4 poles in series)
    [Ui] nazivni napon izolacije
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    125 A ( 60 °C )
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    154 kA 690 V AC 50/60 Hz with upstream protection circuit breaker
    20 kA 690 V AC 50/60 Hz switch-disconnector alone
    [Ue] nazivni napon
    250 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    pogodno za izolaciju
    Da
    indikator pozicije kontakta
    Da
    vidljivo prekidanje
    Ne
    stepen zaprljanosti
    3
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Zakretna ručica
    boja drške
    Crna
    način montiranja
    Fiksno
    nosači za montažu
    DIN šina
    Ploča
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    maksimalna snaga
    37 kW AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23
    55 kW AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23
    55 kW AC 50/60 Hz for 440 V in category AC-23
    75 kW AC 50/60 Hz for 500/525 V in category AC-23
    75 kW AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-23
    nazivni ciklus
    Neprekidno
    klasa rada sa prekidima
    Klasa 120 - 60 %
    dimenzije kućišta za Ithe
    260 mm x 160 mm x 55 mm
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    0.01 kA ( 30 s ) conforming to IEC 60947-3
    1.23 kA ( 20 s ) conforming to IEC 60947-3
    3.175 kA ( 3 s ) conforming to IEC 60947-3
    5.5 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947-3
    mehanička trajnost
    15000 cycles
    električna trajnost
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 690 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 690 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-22A (4 poles in series)
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-23A (4 poles in series)
    povezivanje
    30 mm
    visina
    100 mm
    širina
    135 mm
    dubina
    62.5 mm
    masa proizvoda
    0.9 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa EN 50102
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -50...85 °C
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Verzija 3.2)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Verzija 1.0)
    Datum 12.12.17.
    Veličina 38.2 KB
    Datum 12.12.17.
    Veličina 3.6 KB
    Datum 12.12.17.
    Veličina 13.6 KB
    Datum 12.12.17.
    Veličina 35 KB
    Compact INS100 to INS160 & INSE40 to INS80 4P; Switch Disconnector (Verzija 1.0)
    Compact INS100 to INS160 & INSE40 to INS80 3P; Switch Disconnector (Verzija 1.0)
    INS100 (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 636.4 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 562.7 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact INS40–160 - Switch disconnector (Verzija 12)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.