Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   ComPact NS
Slika proizvoda 33244 Schneider Electric

33244

Green premium brand logo
Slika proizvoda 33244 Schneider Electric
33244
Green premium brand logo

prekidač Compact NS1000N - 4P - 1000 A - fiksni - bez zaštitne jedinice

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Compact
    Grupa proizvoda
    ComPact NS630b...1600
    Kratko ime uređaja
    Compact NS1000N
    Tip proizvoda ili komponente
    Osnovni ram
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Number of poles
    4P
    Pozicija nultog provodnika
    Levo
    [In] nazivna struja do 65 °C
    1000 A at 50 °C
    [ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Kategorija upotrebe
    Kategorija B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V AC
    Tip upravljanja
    Zakretna ručica
    Ručica
    Način montiranja
    Fiksno
    Dopunske informacije
    [ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    40 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    50 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    Integrisana trenutna zaštita
    40 kA
    Mehanička trajnost
    10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
    Električna trajnost
    2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    Snaga gubitaka
    22 W
    Nosači za montažu
    Zadnja ploča
    Povezivanje
    70 mm
    Tip zaštite
    Bez zaštite
    Height (H)
    327 mm
    Width (W)
    280 mm
    Depth (D)
    147 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    Stepen zaprljanosti
    3 conforming to IEC 60947
    Ip stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK07 u skladu sa EN 50102
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    13,578 kg
    Pakovanje 1 visina
    3,700 dm
    Pakovanje 1 širina
    3,800 dm
    Pakovanje 1 dužina
    3,000 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici16
    • Српски6
    • Енглески13
    • Италијански4
    • Кинески4
    • Немачки4
    • Португалски4
    • Руски4
    • Француски8
    • Шпански4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzija 3.3)
    Opis
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111 MB
    Datum 13.8.20.
    Opis
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Masterpact NT and NW Catalog (Verzija 4.3)
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 27.1 MB
    Datum 28.4.20.
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NS 4P FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    973.3 KB
    zip
    657.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.6 MB
    Datum 25.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    973.3 KB
    zip
    657.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1 MB
    Datum 22.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33244 : 33244_ROHS_DECLARATION
    Opis
    33244_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 5.12.20.
    Opis
    33244_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 653.1 KB
    Datum 18.12.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 234.6 KB
    Datum 15.6.10.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33244 : 33244_REACH_DECLARATION
    Opis
    33244_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 5.12.20.
    Opis
    33244_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33244 : 33244_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    33244_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 5.12.20.
    Opis
    33244_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 38.6 KB
    Datum 10.5.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 382.3 KB
    Datum 2.1.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 580.1 KB
    Datum 10.10.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 646.6 KB
    Datum 10.10.17.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.