Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Compact NS
Slika proizvoda 33480 Schneider Electric

33480

Green premium brand logo
Slika proizvoda 33480 Schneider Electric
33480
Green premium brand logo

prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Compact
    Grupa proizvoda
    NS630b...1600
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    Kratko ime uređaja
    Compact NS1250N
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    4P
    opis zaštićenih polova
    4t
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    Tip mreže
    AC
    kod prekidne moći
    N
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija B
    ime zaštitne jedinice
    Micrologic 2.0
    tehnologija zaštitne jedinice
    Elektronska
    veličina zaštitne jedinice
    1250 A pri 50 °C
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Ručica
    Zakretna ručica
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    Zadnja ploča
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    (In) rated current up to 65 °C
    1250 A pri 50 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    CT veličina prekidača
    1250 A
    prekidna moć
    30 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    40 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    30 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    40 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    sastav pomoćnog kontakta
    1 NO/NC
    mehanička trajnost
    10000 ciklusa
    električna trajnost
    2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    4000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    Lokalna signalizacija
    Indikacija pozitivnog kontakta
    [Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
    19,2 kA
    zaštita nultog provodnika
    Ir
    funkcija zaštitne jedinice
    Li
    Tip zaštite
    Trenutna zaštita od kratkog spoja
    Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
    podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir
    Podesivo
    podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
    0.4...1 x In
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
    Podesivo 9 podešavanja
    [tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
    0,7…16,6 sekundi 7.2 x Ir
    12,5…600 sekundi 1.5 x Ir
    0,5…24 sekundi 6 x Ir
    termička memorija
    20 min
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip Ii
    Podesivo
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja
    1.5...10 x Ir
    integrated instantaneous protection
    40 kA
    Visina
    327 mm
    Širina
    280 mm
    Dubina
    147 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    snaga gubitaka
    44 W
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa EN 50102
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici19
    • Српски8
    • Енглески16
    • Француски10
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzija 3.3)
    Opis
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 59.6 MB
    Datum 9.12.19.
    Opis
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.3 MB
    Datum 1.5.09.
    User manual Compact NS630b - 1600 (Verzija 08)
    Opis
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.2 MB
    Datum 1.10.17.
    Opis
    User manual Compact NS630b - 1600
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for 33480: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 265 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.6 MB
    Datum 25.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 22.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33480 : prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    Opis
    prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 653.1 KB
    Datum 18.12.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 234.6 KB
    Datum 15.6.10.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 278.5 KB
    Datum 6.2.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33480 : prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    Opis
    prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33480 : prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    Opis
    prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    prekidač Compact NS1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4P 4t
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 38.6 KB
    Datum 10.5.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 382.3 KB
    Datum 2.1.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 646.6 KB
    Datum 10.10.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 580.1 KB
    Datum 10.10.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.6 MB
    Datum 30.6.15.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /