Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   ComPact NS
Slika proizvoda 33546 Schneider Electric

33546

Green premium brand logo
Slika proizvoda 33546 Schneider Electric
33546
Green premium brand logo

prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Compact
    Ime proizvoda
    Compact NS
    Grupa proizvoda
    ComPact NS630b...1600
    Kratko ime uređaja
    Compact NS630bN
    Tip proizvoda ili komponente
    Prekidač
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    3P
    Opis zaštićenih polova
    3d
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A at 50 °C
    [ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Kategorija upotrebe
    Kategorija B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V AC
    Ime zaštitne jedinice
    Micrologic 5.0
    Tehnologija zaštitne jedinice
    Elektronska
    Funkcija zaštitne jedinice
    LSI
    Tip upravljanja
    Ručica
    Zakretna ručica
    Circuit breaker mounting mode
    Fiksno
    Dopunske informacije
    [ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    Mehanička trajnost
    10000 ciklusa
    Električna trajnost
    2000 ciklusa pri 690 V In
    4000 cycles at 690 V In/2
    5000 cycles at 440 V In
    6000 cycles at 440 V In/2
    Snaga gubitaka
    10 W
    Nosači za montažu
    Zadnja ploča
    Gornji priključak
    Prednja
    Donji priključak
    Prednji
    Povezivanje
    70 mm
    Tip zaštite
    Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
    S : for short time short-circuit protection
    Trenutna zaštita od kratkog spoja
    Veličina zaštitne jedinice
    630 A at 50 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Podesivo 9 podešavanja
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Podesivo 9 podešavanja
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    12.5…600 s at 1.5 x Ir
    0.5…24 s at 6 x Ir
    0.7…16.6 s at 7.2 x Ir
    Termička memorija
    20 min
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Podesivo, 9 podešavanja
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Podesivo
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0.1…0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Podesivo
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    OFF
    2...15 x In
    Diferencijalna zaštita
    Bez
    Sastav pomoćnog kontakta
    1 NO/NC
    Lokalna signalizacija
    4 LEDs (red) for fault indication
    1 LED (yellow) for overload
    Width (W)
    210 mm
    Height (H)
    327 mm
    Depth (D)
    147 mm
    Masa proizvoda
    14 kg
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    Stepen zaprljanosti
    3 conforming to IEC 60947
    Ip stepen zaštite
    IP40 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK07 conforming to EN 50102
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska visina za rad uređaja
    0...2000 m without derating
    2000 m...5000 m with derating
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    11,618 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici17
    • Српски5
    • Енглески14
    • Италијански3
    • Кинески3
    • Немачки3
    • Португалски3
    • Руски3
    • Француски8
    • Шпански3
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzija 3.3)
    Opis
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111 MB
    Datum 13.8.20.
    Opis
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Masterpact NT and NW Catalog (Verzija 4.3)
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 27.1 MB
    Datum 28.4.20.
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    User manual Compact NS630b - 1600 (Verzija 08)
    Opis
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.2 MB
    Datum 1.10.17.
    Opis
    User manual Compact NS630b - 1600
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33546 : prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    Opis
    prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.11.20.
    Opis
    prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 653.1 KB
    Datum 18.12.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 234.6 KB
    Datum 15.6.10.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 278.5 KB
    Datum 6.2.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33546 : prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    Opis
    prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.11.20.
    Opis
    prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    33546 : prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    Opis
    prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.11.20.
    Opis
    prekidač Compact NS630bN - Micrologic 5.0 - 630 A - 3P 3t
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 38.6 KB
    Datum 10.5.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 382.3 KB
    Datum 2.1.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 646.6 KB
    Datum 10.10.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 580.1 KB
    Datum 10.10.17.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.