Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact NT
Slika proizvoda 33806 Schneider Electric

33806

Slika proizvoda 33806 Schneider Electric
33806

pomoćni kontakt - 1 OC nizak nivo

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Tip proizvoda ili komponente
    Pomoćni kontakt
    Kratko ime uređaja
    OF
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Masterpact NT
    Sastav signalnih kontakata
    1 NO/NC
    Dopunske informacije
    Tip pomoćnog kontakta
    Za niže vrednosti napona
    Način montiranja
    Izvlačivo
    Minimalno opterećenje
    2 mA pri 15 V
    [ie] nazivna struja
    DC-12: 2,5 A pri 48 V DC
    DC-12: 5 A pri 24 V DC
    AC-12: 5 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 5 A at 240 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски2
    • Енглески10
    • Италијански7
    • Кинески4
    • Немачки7
    • Португалски4
    • Руски4
    • Француски7
    • Шпански7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Masterpact NT and NW Catalog (Verzija 4.4)
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 26.4 MB
    Datum 18.12.20.
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog