Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Compact NS
Slika proizvoda 34018 Schneider Electric

34018

Slika proizvoda 34018 Schneider Electric
34018

prekidač Compact NS3200N - 3200 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    NS1600b...3200
    Tip proizvoda ili komponente
    Osnovni ram
    Kratko ime uređaja
    Compact NS3200N
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    ime prekidača
    Compact NS3200N
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    kod prekidne moći
    N
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija B
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Ručica
    Način montiranja
    Fiksno
    Nosači za montažu
    Zadnja ploča
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    (In) rated current up to 65 °C
    3200 A pri 50 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    CT veličina prekidača
    3200 A
    prekidna moć
    85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    65 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    65 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    65 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    65 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    52 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    65 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
    Tip zaštite
    Bez zaštite
    mehanička trajnost
    5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
    električna trajnost
    1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    2000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
    2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje
    115 mm
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    32 kA 3 s u skladu sa IEC 60947-2
    integrisana trenutna zaštita
    130 kA
    Visina
    350 mm
    Širina
    420 mm
    Dubina
    160 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    LCIE
    ASTA
    ASEFA
    snaga gubitaka
    227 W
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK07 u skladu sa EN 50102
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Održivost ponude
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici15
    • Српски8
    • Енглески12
    • Француски10
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 825.7 KB
    Datum 23.4.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for 34018: Front-connected circuit breaker Compact NS1600bb to NS3200 3P; fixed manually operated (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Veličina pdf
    Veličina 276.1 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    3P BASIC FRAME (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    646.5 KB
    zip
    358 KB
    Veličina zip
    Veličina 1,004.5 KB
    Datum 12.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    646.5 KB
    zip
    358 KB
    Veličina zip
    Veličina 1.4 MB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    34018 : 34018_ROHS_DECLARATION
    Opis
    34018_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    34018_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 278.2 KB
    Datum 10.7.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    34018 : 34018_REACH_DECLARATION
    Opis
    34018_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    34018_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    34018 : 34018_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    34018_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    34018_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 38.6 KB
    Datum 10.5.19.
    Veličina pdf
    Veličina 382.3 KB
    Datum 2.1.19.
    Veličina pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.8.18.
    Veličina pdf
    Veličina 646.6 KB
    Datum 10.10.17.
    Veličina pdf
    Veličina 580.1 KB
    Datum 10.10.17.
    Veličina pdf
    Veličina 8.6 MB
    Datum 30.6.15.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /