Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Compact NS
Slika proizvoda 34024 Schneider Electric

34024

Slika proizvoda 34024 Schneider Electric
34024

rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    ime proizvoda
    Compact NS
    Kratko ime uređaja
    Compact NS1600b NA
    Tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    tip ponude
    C5
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    performance level
    NA
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-3
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Ručica
    Način montiranja
    Fiksno
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    [Ie] nazivna struja
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV u skladu sa IEC 60947-3
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    1600 A pri 60 °C
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    32 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    135 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    indikator pozicije kontakta
    Da
    vidljivo prekidanje
    Ne
    mehanička trajnost
    6000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
    električna trajnost
    AC-23A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    povezivanje
    115 mm
    Visina
    350 mm
    Širina
    420 mm
    Dubina
    160 mm
    Masa proizvoda
    23 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-3
    Sertifikacija proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60947-3
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -50…85 °C
    Održivost ponude
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски8
    • Енглески9
    • Италијански6
    • Кинески6
    • Немачки6
    • Португалски6
    • Руски6
    • Француски7
    • Шпански6
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for 34024: Front-connected switch-disconnectorCompact NS1600bb to NS3200 3P; fixed manually operated (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 276.1 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    3P BASIC FRAME (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    989.2 KB
    zip
    514 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.5 MB
    Datum 12.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    989.2 KB
    zip
    514 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.4 MB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 2.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.6 MB
    Datum 18.6.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    34024 : rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    Opis
    rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    34024 : rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    Opis
    rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    34024 : rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    Opis
    rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    rastavljač Compact NS1600b NA - 1600 A - 3P
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 380.8 KB
    Datum 20.12.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 595.7 KB
    Datum 10.10.17.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /