Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Compact NSX
Slika proizvoda 41950 Schneider Electric

41950

Slika proizvoda 41950 Schneider Electric
41950

set 2 Ronis brave 1351 NS100/630 C801 + 1 ključ

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Easypact CVS400...630
    NSX400...630
    NSX400...630 DC
    NS400...630
    NS400...630 DC
    C1251 DC
    INV630b...2500
    Easypact CVS100...250
    NS100...250 DC
    NSF150...250
    INV100...250
    NSX100...250 DC
    INV320...630
    INS320...630
    NSX100...250
    INS250
    NSJ400...600
    NR100...630
    INSJ400
    INS630b...2500
    C1251 1000 V
    NS100...250
    Kratko ime uređaja
    Bravica
    Tip proizvoda ili komponente
    Brava
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za ključeve
    kompatibilnost grupe proizvoda
    EasyPact EXE
    Evolis
    Compact NSF
    Compact NSJ
    Compact NR
    Compact INS
    Compact INV
    EasyPact CVS
    Compact NSX
    Compact NSX DC
    Količina po setu
    Set od 2
    Dopunske informacije
    tip brave
    Ravni
    broj ključa
    1351B.500
    Broj ključa
    1
    Kompatibilnost proizvoda
    Compact INS250
    Compact INS630b...2500
    Compact INV630b...2500
    Compact INS320...630
    Compact INV320...630
    Compact NSX100...250
    Compact INV100...250
    Compact NSX400...630
    pribor / posebna kategorija
    Rezervni delovi
    Održivost ponude
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Operacije i opisi
    Operation
    1200
    Duration of operation
    3,5 minuta
    opis operacije
    Montaža i testiranje
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски3
    • Енглески6
    • Арапски1
    • Италијански1
    • Немачки1
    • Португалски1
    • Руски1
    • Турски1
    • Француски1
    • Шпански1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Veličina pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.2.20.
    Opis
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Verzija 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Veličina pdf
    Veličina 67.8 MB
    Datum 31.1.20.
    Opis
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Veličina pdf
    Veličina 22.9 MB
    Datum 13.6.18.
    catalog source changeover system- Compact NS/NSX/INS-INV/Masterpact (Verzija 2.1)
    Opis
    catalog source changeover system-2013- Compact NS/NSX/INS-INV/Masterpact corresponding to the source files under number 313E
    Veličina pdf
    Veličina 15.9 MB
    Datum 23.11.15.
    Opis
    catalog source changeover system-2013- Compact NS/NSX/INS-INV/Masterpact corresponding to the source files under number 313E
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 00)
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    Veličina pdf
    Veličina 13.2 MB
    Datum 1.4.18.
    Opis
    Compact NSX100-630 - User guide
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 1.1 MB
    Datum 1.1.20.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    41950 : 41950_ROHS_DECLARATION
    Opis
    41950_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    41950_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    41950 : 41950_REACH_DECLARATION
    Opis
    41950_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    41950_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    41950 : 41950_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    41950_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    41950_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /