Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Performa žičani regali
Slika proizvoda 4512250 Schneider Electric

4512250

Green premium brand logo
Slika proizvoda 4512250 Schneider Electric
4512250
Green premium brand logo

Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Performa
    Tip proizvoda ili komponente
    Žičani regal
    Količina po setu
    6 m
    Dopunske informacije
    oblik
    U oblika
    materijal
    Čelik (toplo cinkovanje potapanjem)
    kategorija korozije
    C3/C4
    uzdužni prečnik žice
    4,9 mm
    prečnik poprečne žice
    3,9 mm
    Poprečni presek kabla
    32428 mm²
    Standardi
    EN 50102
    EN/ISO 9227
    IEC 60068-2-75
    DIN 4102-12
    EN/ISO 1461
    IEC 61537
    Dužina
    3 m
    Visina
    75 mm
    Širina
    500 mm
    kompatibilnost visine
    70 mm
    kompatibilnost širine
    500 mm
    kompatibilnost završne obrade
    Toplo cinkovanje potapanjem
    Okruženje
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…120 °C
    IK stepen zaštite
    IK10
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • Српски3
    • Енглески3
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 82.7 KB
    Datum 7.6.16.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4512250 : Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    Opis
    Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 429.7 KB
    Datum 17.6.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 983.9 KB
    Datum 12.4.09.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4512250 : Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    Opis
    Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4512250 : Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    Opis
    Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    Performa - žičani regal - toplo cinkovanje potapanjem - 70 mm x 500 mm x 3000 mm
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /