Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Performa žičani regali
Slika proizvoda 4530580 Schneider Electric

4530580

Green premium brand logo
Slika proizvoda 4530580 Schneider Electric
4530580
Green premium brand logo

Performa - viseći nosač brzo fiksiranje - pregalvanizovan-20mm x 2000 mm x 40 mm

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Tip proizvoda ili komponente
    Viseći držač brzo fiksiranje
    Količina po setu
    4 m
    Dopunske informacije
    dopustivo trajno opterećenje
    140 kg 2 držača leđa uz leđa
    namena proizvoda
    Kablovski regal bihromiranano
    Kablovski regal elektrogalvanizovano
    Nosači za montažu
    Navojna šipka
    materijal
    Čelik (pregalvanizovano)
    kategorija korozije
    C2
    Visina
    20 mm
    Širina
    2000 mm
    Dubina
    40 mm
    kompatibilnost visine
    35 mm
    60 mm
    70 mm
    105 mm
    kompatibilnost širine
    500 mm
    150 mm
    300 mm
    400 mm
    600 mm
    100 mm
    200 mm
    60 mm
    kompatibilnost završne obrade
    Bihromiranano
    Elektrogalvanizacija
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • Српски3
    • Енглески3
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4530580 : 4530580_ROHS_DECLARATION
    Opis
    4530580_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    4530580_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 429.7 KB
    Datum 17.6.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.7 MB
    Datum 16.11.11.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP Performa PALT Mesh tray (Verzija 1.0)
    Opis
    PEP Performa - source files available in a Zip file contained in the Links folder
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 331.1 KB
    Datum 27.10.11.
    Opis
    PEP Performa - source files available in a Zip file contained in the Links folder
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4530580 : 4530580_REACH_DECLARATION
    Opis
    4530580_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    4530580_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4530580 : 4530580_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    4530580_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    4530580_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /