Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Performa žičani regali
Slika proizvoda 4551560 Schneider Electric

4551560

Green premium brand logo
Slika proizvoda 4551560 Schneider Electric
4551560
Green premium brand logo

Performa - komplet podesivih nosača - pregalvanizovan - 140 mm x 662 mm x 55 mm

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Performa
    Tip proizvoda ili komponente
    Podesivi set nosača
    Količina po setu
    Set od 2
    obezbeđena oprema
    Podesivi nosač 1
    Zavrtanj 4
    Dopunske informacije
    namena proizvoda
    Kablovski regal 600 mm sa zavrtnjem
    Nosači za montažu
    Zid
    materijal
    Čelik (pregalvanizovano)
    kategorija korozije
    C2
    Visina
    140 mm
    Širina
    662 mm
    Dubina
    55 mm
    kompatibilnost visine
    105 mm
    70 mm
    kompatibilnost širine
    600 mm
    kompatibilnost završne obrade
    Bihromiranano
    Elektrogalvanizacija
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски3
    • Енглески2
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4551560 : 4551560_ROHS_DECLARATION
    Opis
    4551560_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    4551560_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 429.7 KB
    Datum 17.6.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.7 MB
    Datum 16.11.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4551560 : 4551560_REACH_DECLARATION
    Opis
    4551560_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    4551560_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4551560 : 4551560_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    4551560_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    4551560_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /