Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Performa žičani regali
Slika proizvoda 4552150 Schneider Electric

4552150

Green premium brand logo
Slika proizvoda 4552150 Schneider Electric
4552150
Green premium brand logo

Performa - horizontalni nosač - toplo cinkovanje potapanjem-130mm x 544mm x 42mm

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Performa
    Tip proizvoda ili komponente
    Horizontalni držač
    Količina po setu
    Set od 5
    Dopunske informacije
    trajno dopustivo opterećenje
    178 kg
    namena proizvoda
    Kablovski regal 500 mm sa zavrtnjem
    Nosači za montažu
    Zid
    materijal
    Čelik (toplo cinkovanje potapanjem)
    kategorija korozije
    C3/C4
    Visina
    130 mm
    Širina
    544 mm
    Dubina
    42 mm
    kompatibilnost visine
    105 mm
    70 mm
    kompatibilnost širine
    500 mm
    kompatibilnost završne obrade
    Toplo cinkovanje potapanjem
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • Српски3
    • Енглески3
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4552150 : 4552150_ROHS_DECLARATION
    Opis
    4552150_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    4552150_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 429.7 KB
    Datum 17.6.16.
    Veličina pdf
    Veličina 3.7 MB
    Datum 16.11.11.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP Performa PALT Mesh tray (Verzija 1.0)
    Opis
    PEP Performa - source files available in a Zip file contained in the Links folder
    Veličina pdf
    Veličina 331.1 KB
    Datum 27.10.11.
    Opis
    PEP Performa - source files available in a Zip file contained in the Links folder
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4552150 : 4552150_REACH_DECLARATION
    Opis
    4552150_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    4552150_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    4552150 : 4552150_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    4552150_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    4552150_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /