Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Masterpact NT
Slika proizvoda 47137 Schneider Electric

47137

Green premium brand logo
Slika proizvoda 47137 Schneider Electric
47137
Green premium brand logo

prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Masterpact NT
    Tip proizvoda ili komponente
    Osnovni ram
    Kratko ime uređaja
    Masterpact NT10
    ime prekidača
    Masterpact NT10L1
    Broj polova
    4P
    pozicija nultog provodnika
    Levo
    Tip mreže
    AC
    kod prekidne moći
    L1
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija A
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Taster
    Način montiranja
    Fiksno
    [In] nazivna struja
    1000 A pri 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    220 kA 525 V AC pri 50/60 Hz
    286 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
    330 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
    52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    CT veličina prekidača
    1000 A
    prekidna moć
    100 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    130 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    25 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    150 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    150 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    25 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Tip zaštite
    Bez zaštite
    mehanička trajnost
    12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    električna trajnost
    AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje
    70 mm
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    10 kA 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2
    integrisana trenutna zaštita
    9…11 kA
    maksimalno vreme prekidanja
    9 milisekundi
    maksimalno odzivno vreme zatvaranja
    50 milisekundi
    Visina
    301 mm
    Širina
    346 mm
    Dubina
    196 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    LCIE
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • Српски10
    • Енглески10
    • Француски8
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.8 MB
    Datum 1.4.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NT 08 N 4P BASIC FRAME FIXED (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    534.7 KB
    zip
    388.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 923.6 KB
    Datum 10.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    534.7 KB
    zip
    388.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 2.3 MB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 2.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.1 MB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 147.9 KB
    Datum 20.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.3 MB
    Datum 1.5.16.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    47137 : prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Opis
    prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 653.1 KB
    Datum 18.12.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 277.8 KB
    Datum 27.6.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    47137 : prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Opis
    prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    47137 : prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Opis
    prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    prekidač Masterpact NT10L1 - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /