Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Masterpact rastavljači
Slika proizvoda 47164 Schneider Electric

47164

Green premium brand logo
Slika proizvoda 47164 Schneider Electric
47164
Green premium brand logo

rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Masterpact
    ime proizvoda
    Masterpact NT
    Tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač
    Kratko ime uređaja
    Masterpact NT10
    ime rastavljača
    Masterpact NT10HA
    Primena uređaja
    Zaštita
    Broj polova
    4P
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ie] nazivna struja
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV u skladu sa IEC 60947-3
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    75 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    kod prekidne moći
    HA
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-3
    indikator pozicije kontakta
    Da
    vidljivo prekidanje
    Ne
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    Dopunske informacije
    Tip upravljanja
    Taster
    Način montiranja
    Fiksno
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    broj operacija
    10 cyc/h maksimalni
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
    36 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
    36 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
    mehanička trajnost
    12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    električna trajnost
    AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    povezivanje
    70 mm
    Visina
    301 mm
    Širina
    346 mm
    Dubina
    196 mm
    Masa proizvoda
    18 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-3
    Sertifikacija proizvoda
    LCIE
    ASEFA
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici17
    • Српски12
    • Енглески14
    • Италијански10
    • Кинески10
    • Немачки10
    • Португалски10
    • Руски10
    • Француски11
    • Шпански10
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.8 MB
    Datum 1.4.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for 47164: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 4P; fixed (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 274.6 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    switch disconnector Masterpact NT (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    453 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1 MB
    Datum 12.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    453 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 2.3 MB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 2.8.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.1 MB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 147.9 KB
    Datum 20.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.3 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 23.12.09.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.6 MB
    Datum 18.6.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    47164 : rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    Opis
    rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 653.1 KB
    Datum 18.12.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 277.7 KB
    Datum 27.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 979.5 KB
    Datum 4.3.10.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    47164 : rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    Opis
    rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    47164 : rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    Opis
    rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    rastavljač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - fiksni
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /