Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

rastavljač Masterpact NT16HA - 1600 A - 690 V - 3P - fiksni

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Masterpact
    ime proizvoda
    Masterpact NT
    tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač
    kratko ime uređaja
    Masterpact NT16
    ime rastavljača
    Masterpact NT16HA
    primena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    3P
    tip mreže
    AC
    mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ie] nazivna struja
    1600 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    kod prekidne moći
    HA
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-3
    indikator pozicije kontakta
    Da
    vidljivo prekidanje
    Ne
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    Dopunske informacije
    tip upravljanja
    Taster
    način montiranja
    Fiksno
    gornji priključak
    Prednja
    donji priključak
    Prednji
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    20 kA ( 3 s ) u skladu sa IEC 60947-3
    36 kA ( 0.5 s ) conforming to IEC 60947-3
    36 kA ( 1 s ) u skladu sa IEC 60947-3
    mehanička trajnost
    12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    električna trajnost
    AC-23A : 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    AC-23A : 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    AC-3 : 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    povezivanje
    70 mm
    visina
    301 mm
    širina
    276 mm
    dubina
    196 mm
    masa proizvoda
    14 kg
    Okruženje
    standardi
    IEC 60947-3
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    LCIE
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Verzija 07)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Verzija 06)
    Datum 31.10.18.
    Veličina 4.8 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (Verzija 1.0)
    switch disconnector Masterpact NT (Verzija 1.0)
    Datum 13.9.13.
    Veličina 682.7 KB
    Datum 13.9.13.
    Veličina 384.5 KB
    CAD files for 47167: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Masterpact NT - Circuit breaker accessories (Verzija 01)
    OFF" position lock - Masterpact NT (Verzija 03)
    Datum 31.10.18.
    Veličina 1.6 MB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Verzija 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Verzija 01)
    Datum 31.10.18.
    Veličina 5.3 MB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Verzija 2.0)
    Datum 9.1.19.
    Veličina 653.1 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP Masterpact NT (Verzija 1.1)
    Datum 31.7.17.
    Veličina 979.5 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.