Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prednji gornji set priključaka - za Masterpact NW2000..3200 - 3P - fiksni

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    tip proizvoda ili komponente
    Prednji priključak
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Masterpact - Masterpact MTZ2
    Masterpact - Masterpact MTZ2
    Masterpact - Masterpact MTZ2
    opis polova
    3P
    [In] nazivna struja
    3200 A H1 fixed
    3200 A H2 fixed
    2000 A H1 fixed
    2000 A H2 fixed
    2000 A H1T fixed
    2000 A L1 fixed
    2000 A N2 fixed
    2000 A H3 fixed
    2500 A H1 fixed
    2500 A H2 fixed
    2500 A H1T fixed
    2500 A L1 fixed
    2500 A N2 fixed
    3200 A H1T fixed
    3200 A L1 fixed
    3200 A H1b fixed
    2500 A H3 fixed
    3200 A H3 fixed
    Dopunske informacije
    položaj priključaka
    Prednja strana
    položaj na uređaju
    Gornji deo
    povezivanje
    115 mm
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Verzija 07)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Verzija 12)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.