Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Masterpact NW
Slika proizvoda 48016 Schneider Electric

48016

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48016 Schneider Electric
48016
Green premium brand logo

prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Masterpact NW
    Tip proizvoda ili komponente
    Osnovni ram
    Kratko ime uređaja
    Masterpact NW10
    ime prekidača
    Masterpact NW10H2
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    kod prekidne moći
    H2
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-2
    kategorija upotrebe
    Kategorija B
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Taster
    Način montiranja
    Fiksno
    [In] nazivna struja
    1000 A pri 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV u skladu sa IEC 60947-2
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    187 kA 525 V AC pri 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    CT veličina prekidača
    1000 A
    prekidna moć
    85 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    100 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    [Ics] servisna prekidna moć
    85 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    Tip zaštite
    Bez zaštite
    mehanička trajnost
    12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-2
    električna trajnost
    10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
    povezivanje
    115 mm
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    50 kA 3 s u skladu sa IEC 60947-2
    85 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
    integrisana trenutna zaštita
    171…209 kA
    maksimalno vreme prekidanja
    25 milisekundi
    maksimalno odzivno vreme zatvaranja
    70 milisekundi
    Visina
    352 mm
    Širina
    422 mm
    Dubina
    297 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    stepen zaprljanosti
    4 u skladu sa IEC 60664-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • Српски8
    • Енглески10
    • Француски6
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.3 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4 MB
    Datum 1.4.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    NW 08 N1 3P BASIC FRAME FIXED (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    733.6 KB
    zip
    477.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 10.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    733.6 KB
    zip
    477.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1 MB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48016 : prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Opis
    prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 767.7 KB
    Datum 10.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 608.5 KB
    Datum 15.6.10.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 279.1 KB
    Datum 27.6.19.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 290.1 KB
    Datum 10.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 17.12.10.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48016 : prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Opis
    prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48016 : prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    Opis
    prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /