Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Masterpact rastavljači
Slika proizvoda 48018 Schneider Electric

48018

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48018 Schneider Electric
48018
Green premium brand logo

rastavljač Masterpact NW10NA - 1000 A - 690 V - 3P - fiksni

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Masterpact
    ime proizvoda
    Masterpact NW
    Tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač
    Kratko ime uređaja
    Masterpact NW10
    ime rastavljača
    Masterpact NW10NA
    Primena uređaja
    Zaštita
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [Ie] nazivna struja
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV u skladu sa IEC 60947-3
    [Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    88 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
    kod prekidne moći
    NA
    pogodno za izolaciju
    Da u skladu sa IEC 60947-3
    indikator pozicije kontakta
    Da
    vidljivo prekidanje
    Ne
    stepen zaprljanosti
    4 u skladu sa IEC 60664-1
    Dopunske informacije
    Tip upravljanja
    Taster
    Način montiranja
    Fiksno
    broj operacija
    10 cyc/h maksimalni
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    42 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
    mehanička trajnost
    12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
    električna trajnost
    AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
    povezivanje
    115 mm
    Visina
    352 mm
    Širina
    442 mm
    Dubina
    297 mm
    Masa proizvoda
    60 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-3
    Sertifikacija proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -35…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • Српски10
    • Енглески11
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.3 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4 MB
    Datum 1.4.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for 48018: Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 3P; fixed (Verzija 1.0)
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 288.2 KB
    Datum 24.10.18.
    Opis
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    switch disconnector Masterpact NT (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    705.1 KB
    zip
    389.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.1 MB
    Datum 13.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    705.1 KB
    zip
    389.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1 MB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 379.5 KB
    Datum 6.3.17.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48018 : 48018_ROHS_DECLARATION
    Opis
    48018_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    48018_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 767.7 KB
    Datum 10.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 608.5 KB
    Datum 15.6.10.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 290.1 KB
    Datum 10.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 17.12.10.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48018 : 48018_REACH_DECLARATION
    Opis
    48018_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    48018_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48018 : 48018_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    48018_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    48018_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /