Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Masterpact NW
Slika proizvoda 48174 Schneider Electric

48174

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48174 Schneider Electric
48174
Green premium brand logo

zadnji donji priključci horizontalni - za NW 25..32 - 4P

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Tip proizvoda ili komponente
    Zadnji priključci
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Masterpact NW Masterpact NW20 rastavljač
    Masterpact NW Masterpact NW25 rastavljač
    Masterpact NW Masterpact NW32 rastavljač
    Masterpact NW Masterpact NW32 prekidač
    Masterpact NW Masterpact NW20 prekidač
    Masterpact NW Masterpact NW25 prekidač
    Broj polova
    4P
    [In] nazivna struja
    3200 A H1 izvlačivo
    3200 A H2 izvlačivo
    3200 A H3 izvlačivo
    3200 A H1 fiksno
    3200 A H2 fiksno
    3200 A L1 izvlačivo
    2000 A H3 izvlačivo
    2000 A L1 izvlačivo
    2500 A H1 izvlačivo
    2500 A H1T izvlačivo
    2500 A H2 izvlačivo
    2500 A H2A izvlačivo
    3200 A H1T izvlačivo
    3200 A H2A izvlačivo
    2500 A N1 fiksno
    2500 A H1 fiksno
    2500 A H2 fiksno
    2500 A H2A fiksno
    2500 A H1T fiksno
    2500 A L1 fiksno
    2500 A H1b fiksno
    2500 A N2 fiksno
    3200 A H2A fiksno
    3200 A H1T fiksno
    3200 A L1 fiksno
    3200 A H1b fiksno
    3200 A HA fiksno
    3200 A HF fiksno
    2500 A HA fiksno
    2500 A HF fiksno
    2500 A N1 izvlačivo
    2500 A L1 izvlačivo
    2500 A H1b izvlačivo
    2500 A N2 izvlačivo
    2500 A HA izvlačivo
    2500 A HF izvlačivo
    2500 A HA10 izvlačivo
    3200 A H1b izvlačivo
    3200 A HA izvlačivo
    3200 A HF izvlačivo
    3200 A HA10 izvlačivo
    2500 A HA10 fiksno
    3200 A HA10 fiksno
    2500 A H3 izvlačivo
    2500 A H10 izvlačivo
    3200 A H10 izvlačivo
    Dopunske informacije
    Položaj priključaka
    Zadnja strana
    Položaj na uređaju
    Donja strana
    pozicija priključka
    Horizontalno
    povezivanje
    115 mm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски7
    • Енглески6
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.3 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4 MB
    Datum 1.4.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 158.1 KB
    Datum 21.4.13.
    Datoteke u dokumentu
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 23.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48174 : 48174_ROHS_DECLARATION
    Opis
    48174_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    48174_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 767.7 KB
    Datum 10.8.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 290.1 KB
    Datum 10.8.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48174 : 48174_REACH_DECLARATION
    Opis
    48174_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    48174_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48174 : 48174_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    48174_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    48174_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /