Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Masterpact rastavljači
Slika proizvoda 48271 Schneider Electric

48271

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48271 Schneider Electric
48271
Green premium brand logo

rastavljač Masterpact NW12HF - 1250 A - 690 V - 4P - izvlačivi

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Masterpact
    Ime proizvoda
    Masterpact NW
    Tip proizvoda ili komponente
    Rastavljač
    Kratko ime uređaja
    Masterpact NW12
    Ime rastavljača
    Masterpact NW12HF
    Primena uređaja
    Zaštita
    Broj polova
    4P
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    [ie] nazivna struja
    1250 A AC 50/60 Hz 690 V
    [ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    187 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    Kod prekidne moći
    HF
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-3
    Indikator pozicije kontakta
    Da
    Vidljivo prekidanje
    Ne
    Stepen zaprljanosti
    4 conforming to IEC 60664-1
    Dopunske informacije
    Tip upravljanja
    Taster
    Način montiranja
    Izvlačivo
    Nosači za montažu
    Šasija
    Broj operacija
    10 cyc/h maximum
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    50 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
    85 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
    Mehanička trajnost
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3
    25000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
    Električna trajnost
    AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    Povezivanje
    115 mm
    Visina
    352 mm
    Širina
    537 mm
    Dubina
    297 mm
    Masa proizvoda
    80 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-3
    Sertifikacija proizvoda
    ASTA
    ASEFA
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -35…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Bez PVC
    Da
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.