Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact NW
Slika proizvoda 48272 Schneider Electric

48272

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48272 Schneider Electric
48272
Green premium brand logo

prekidač Masterpact NW16N1 - 1600 A - 3P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Masterpact NW
    Tip proizvoda ili komponente
    Osnovni ram
    Kratko ime uređaja
    Masterpact NW16
    Ime prekidača
    Masterpact NW16N1
    Broj polova
    3P
    Tip mreže
    AC
    Kod prekidne moći
    N1
    Pogodno za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Kategorija upotrebe
    Kategorija B
    Dopunske informacije
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    Tip upravljanja
    Taster
    Način montiranja
    Izvlačivo
    [in] nazivna struja
    1600 A at 40 °C
    [ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
    88 kA 525 V AC at 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC at 50/60 Hz
    [ue] nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ct veličina prekidača
    1600 A
    Prekidna moć
    42 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
    42 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [ics] servisna prekidna moć
    42 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Tip zaštite
    Bez zaštite
    Mehanička trajnost
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
    25000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2
    Električna trajnost
    10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    Povezivanje
    115 mm
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    22 kA 3 s u skladu sa IEC 60947-2
    42 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    Maksimalno vreme prekidanja
    25 milisekundi
    Maksimalno odzivno vreme zatvaranja
    70 milisekundi
    Visina
    439 mm
    Širina
    441 mm
    Dubina
    394,5 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    ASTA
    Stepen zaprljanosti
    4 conforming to IEC 60664-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Bez PVC
    Da
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.