Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Micrologic
Slika proizvoda 48361 Schneider Electric

48361

Green premium brand logo
Slika proizvoda 48361 Schneider Electric
48361
Green premium brand logo

Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Masterpact
    ime proizvoda
    Micrologic
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontrolna jedinica
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Masterpact NW08...40
    Masterpact NW40b...63
    Masterpact NW H10
    Masterpact NW H2 sa zaštitom od korozije
    Primena uređaja
    Razvod električne energije
    Broj polova
    4P
    3P
    opis zaštićenih polova
    4t
    3t
    3t + N/2
    Tip mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    ime zaštitne jedinice
    Micrologic 6.0 A
    tehnologija zaštitne jedinice
    Elektronska
    funkcija zaštitne jedinice
    Selektivna + zemljospojna zaštita
    Tip zaštite
    Trenutna zaštita od kratkog spoja
    Zemljospoj
    Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
    Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
    veličina zaštitne jedinice
    800 A pri 50 °C
    1000 A pri 50 °C
    1250 A pri 50 °C
    1600 A pri 50 °C
    2000 A pri 50 °C
    2500 A pri 50 °C
    3200 A pri 50 °C
    Dopunske informacije
    Način montiranja
    Izvlačivo
    podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir
    Podesivo 9 podešavanja
    podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
    0.4...1 x In
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
    Podesivo 9 podešavanja
    [tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
    0,7…16,6 sekundi 7.2 x Ir
    0,7…24 sekundi 6 x Ir
    12,5…600 sekundi 1.5 x Ir
    termička memorija
    20 min
    podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip Isd
    Podesivo, 9 podešavanja
    [Isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem
    1.5...10 x Ir
    tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
    Podesivo
    [tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
    0…0,4 sekundi I²t=off
    0,1…0,4 sekundi I²t=on
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip Ii
    Podesivo 9 podešavanja
    podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja
    2...15 x In
    OFF
    tip podešavanja praga zemljospojne zaštite
    Podesivo, 9 podešavanja
    [Ig] podešavanje praga zemljospojne zaštite
    0.2...1 x In za 400 A < In < 1250 A
    0.3...1 x In za In <= 400 A
    500...1200 A za In >= 1250 A
    podešavanje kašnjenja zemljospoja tip -tg
    Podesivo
    [tg] podešavanje kašnjenja prorade zemljospojne zaštite
    0…0,4 sekundi I²t=off
    0,1…0,4 sekundi I²t=on
    zona selektivne blokade ZSI
    Sa
    Komunikacija podataka
    Measurement readout
    Podešavanja zaštite i alarma
    Tip displeja
    Digitalni displej
    Tip merenja
    Ampermetar
    Okruženje
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…85 °C
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски5
    • Енглески6
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 14.6 MB
    Datum 1.3.12.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TRIP UNIT MICROLOGIC (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    883.7 KB
    zip
    374.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 5.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    883.7 KB
    zip
    374.4 KB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48361 : Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    Opis
    Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 767.7 KB
    Datum 10.8.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 290.1 KB
    Datum 10.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 17.12.10.
    Opis
    None
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48361 : Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    Opis
    Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48361 : Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    Opis
    Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    Micrologic 6.0 A zaštitna jedinica - LSIG - za NW 08..63 izvlačivi
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /