Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Masterpact NW
Slika proizvoda 48477 Schneider Electric

48477

Slika proizvoda 48477 Schneider Electric
48477

pomoćni kontakt - NO/NC - 5 A - 240 V - za izvlačivi Masterpact NW

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Kratko ime uređaja
    EF kontakt
    Tip proizvoda ili komponente
    Pomoćni kontakt
    Primena uređaja
    Upravljanje
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Masterpact NW
    signalni kontakt
    1 NO/NC
    Dopunske informacije
    tip pomoćnog kontakta
    Standardni
    operacije pomoćnih kontakata
    Položaj spojen
    Način montiranja
    Izvlačivo
    [Ie] nazivna struja
    AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A pri 250 V DC
    DC-12: 0,8 A pri 125 V DC
    DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC
    AC-12: 6 A pri 240/380 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A pri 480 V AC 50/60 Hz
    minimalno opterećenje
    100 mA pri 24 V
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски10
    • Енглески9
    • Француски8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Verzija 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 67.8 MB
    Datum 31.1.20.
    Opis
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 595 KB
    Datum 20.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.3 MB
    Datum 1.5.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4 MB
    Datum 1.4.16.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 147.9 KB
    Datum 20.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 2.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.6 MB
    Datum 2.4.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48477 : 48477_ROHS_DECLARATION
    Opis
    48477_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    48477_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 267.4 KB
    Datum 13.12.19.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48477 : 48477_REACH_DECLARATION
    Opis
    48477_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    48477_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    48477 : 48477_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    48477_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    48477_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /