Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 714064 Schneider Electric

Prikaži sve Wibe kablovske merdevine

Wibe kablovske merdevine - 714064

Kablovske merdevine

Slika proizvoda 714064 Schneider Electric
Prikaži sve Wibe kablovske merdevine
Wibe kablovske merdevine - 714064
Kablovske merdevine

Wibe - kablovske merdevine - KHZ-600 - čelik Zinkpox beli - 6 m

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Wibe
    ime proizvoda
    Wibe kablovske merdevine
    tip proizvoda ili komponente
    Kablovske merdevine
    kratko ime uređaja
    KHZ
    primena uređaja
    Industrijska primena
    Dopunske informacije
    tip bočnog profila
    Zatvoreni profil
    tip lestvice
    Okrugla
    lokacija za montiranje
    U zatvorenom
    Na otvorenom
    razmak između prečaga
    250 mm
    materijal
    Čelik, obloženo cink fosfatpox-om bela
    klasa korozije
    C5-I
    visina
    55 mm
    širina
    597 mm
    dužina
    6 m
    masa proizvoda
    360 kg / 100 m
    Okruženje
    lokacija montaže
    Za oblast sa gotovo stalnim visokim nivoima vlažnosti i vazdušnog zagađenja, kao tuneli i dokovi
    standardi
    IEC 61537
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Wibe Cable Ladders incl Nema 20C (Verzija 2.6)
    Datum 7.11.18.
    Veličina 49.4 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Cable trays CYNW, CYNW7 - UL Cert E212854 (Verzija 1.0)
    Datum 25.1.14.
    Veličina 472.8 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    KHZ Cable Ladders (Verzija 1.0)
    Datum 27.10.17.
    Veličina 591 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.