Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Wibe kablovske merdevine
Slika proizvoda 717985 Schneider Electric
Discontinued

717985

Green premium brand logo
Slika proizvoda 717985 Schneider Electric
Discontinued
717985
Green premium brand logo

Wibe - ojačane kablovske merdevine- KHZPV-500 -čelik toplo cink.potapanjem - 6 m

Prikaži još karakteristika
Nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Wibe
    Ime proizvoda
    Wibe kablovske merdevine
    Tip proizvoda ili komponente
    Ojačane kablovske merdevine
    Kratko ime uređaja
    KHZPV
    Primena uređaja
    Industrijska primena
    Dopunske informacije
    Tip bočnog profila
    Zatvoreni profil
    Tip lestvice
    Perforirani profil
    Lokacija za montiranje
    U zatvorenom
    Na otvorenom
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Čelik, toplo cinkovanje potapanjem
    corrosion class
    C3/C4
    Visina
    150 mm
    Širina
    500 mm
    Dužina
    6 m
    Masa proizvoda
    493 kg / 100 m
    Okruženje
    mounting location
    Oblast sa visokim nivoom korozije, vlažnosti i vazdušnog zagađenja industrijska i priobalna područja, hemijske fabrike
    Standardi
    IEC 61537
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    31 kg
    Pakovanje 1 visina
    5,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    49,7 cm
    Pakovanje 1 dužina
    600 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.