Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Wibe kablovske merdevine
Slika proizvoda 725353 Schneider Electric
Discontinued

725353

Green premium brand logo
Slika proizvoda 725353 Schneider Electric
Discontinued
725353
Green premium brand logo

Wibe - kablovske merdevine - KHZPS-400 - pregalvanizovani čelik - 6 m

Prikaži još karakteristika
Nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Wibe
    Ime proizvoda
    Wibe kablovske merdevine
    Tip proizvoda ili komponente
    Kablovske merdevine
    Kratko ime uređaja
    KHZPS
    Primena uređaja
    Suva sredina
    Dopunske informacije
    Tip bočnog profila
    Zatvoreni profil
    Tip lestvice
    Perforirani profil
    Lokacija za montiranje
    U zatvorenom
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Čelik, pregalvanizovano
    corrosion class
    C2
    Visina
    55 mm
    Širina
    400 mm
    Dužina
    6 m
    Masa proizvoda
    275 kg / 100 m
    Okruženje
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Standardi
    IEC 61537
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    16,5 kg
    Pakovanje 1 visina
    5,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    39,7 cm
    Pakovanje 1 dužina
    600 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.