Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Wibe kablovski regali
Slika proizvoda 729183 Schneider Electric
Nije u prodaji

729183

Green premium brand logo
Slika proizvoda 729183 Schneider Electric
Nije u prodaji
729183
Green premium brand logo

Wibe - krajnji poklopac W45/40-600 - pregalvanizovani čelik beli

Prikaži još karakteristika
Nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Wibe
    Grupa proizvoda
    Wibe kablovski regali
    Tip proizvoda ili komponente
    Krajnji poklopac
    Kratko ime uređaja
    W45
    mounting location
    Delimično na otvorenom sa niskom izloženošću koroziji skladišta i garaže za parkiranje
    Dopunske informacije
    Namena proizvoda
    Kablovski regali 40 mm 600 mm
    Način montiranja
    Pritiskom
    Način pričvršćivanja
    Sa klinom za spajanje
    Sa zavrtnjem
    material with surface treatment
    Čelik, pregalvanizovano bela
    corrosion class
    C2
    Visina
    38 mm
    Širina
    598 mm
    Dubina
    100 mm
    Masa proizvoda
    24 kg / set od 100
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    240,000 g
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.