Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Wibe kablovski regali
Slika proizvoda 735402 Schneider Electric
Nije u prodaji

735402

Green premium brand logo
Slika proizvoda 735402 Schneider Electric
Nije u prodaji
735402
Green premium brand logo

Wibe - nosač kablova W3/40-100 - 3m - perforirani - čelik toplo cink. potapanjem

Prikaži još karakteristika
Nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Wibe
    Grupa proizvoda
    Wibe kablovski regali
    Tip proizvoda ili komponente
    Kablovski regali
    Kratko ime uređaja
    W3
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Dopunske informacije
    Tip kablovskog regala
    Perforirani
    material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    corrosion class
    C3/C4
    Veličina otvora
    Ø 5.8 mm tray ends for locking of joints
    Visina
    40 mm
    Širina
    100 mm
    Dužina
    3 m
    Masa proizvoda
    156 kg / 100 m
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    5030,000 g
    Pakovanje 1 visina
    40,000 mm
    Pakovanje 1 širina
    100,000 mm
    Pakovanje 1 dužina
    3000,000 mm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.